OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-MPVE034MLW04E

114X7039

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ015T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.35 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE034MLW04E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.47 кВт
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.67 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-MPVE034MLW04E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA4.5 A
SCIP dossier no.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SCIP dossier product nameOPTYMA W04
VersionDescriptionW04 : Работа до 48°C. Полностью укомплектованный электрический шкаф. Модели LBP с подогревателем картера
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]415 В
Внутренний объем конденсатора0.58 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]457 мм
Длина [mm]464.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]69 дБА
ИсполнениеW04
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)7 A
Название продуктаPackage unit
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Напряжение, 50Гц [В]380 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]415 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм695.0 мм
Объем ресивера [л]3.4 л
ОписаниеOP-MPVE034MLW04E
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]135 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]5100 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]3/4 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]457.000 мм
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]1.10 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
ТехнологияСпиральный
Тип испарителяD7
Тип кожуха/решетки вентилятораB2
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Slim Pack W04
Тип реле защиты от перегрузкиLRE12
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)]58 дБА
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1106.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]244 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто91 Килограмм
Вес нетто73 Килограмм
Volume348.014 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428562577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm