HBZ565 HBZ665 D49

HBZ665D49V

115F0735

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R22, Электропитание компрессора [В]: 380/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelHGX44E/665-4S
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Semi Hermetic
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HBZ665D49V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHBZ665D49V
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD49 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф + полная защита компрессора
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]420 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
ИсполнениеD49
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Напряжение, 60Гц [В]380 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 60Гц [В] [макс.]420 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Области примененияMBP
ОписаниеHBZ665D49V
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]445 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]18000 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]600.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]3.50 А
Тип испарителяT8
Тип продуктаOptyma™ Semi Hermetic D49
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR22R404A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов2
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]380/3/60
Электротехнические правила и нормыV
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]500 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]600 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто347 Килограмм
Вес нетто332 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2530.656 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm