OP-MPI/XM068/80/108MLP00E/G;OP-MPL/PM028/035/044VVLP01/E

OP-MPXM068MLP00E

114X4311

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ030T4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.84 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPXM068MLP00E Агрегат компр.-конд.
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.43 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Min fuse rating [A]16 А
Model numberOP-MPXM068MLP00E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA8.3 A
SCIP dossier no.79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 G7 J7
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - стандартная версия
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]415 В
Внутренний объем конденсатора1.62 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]500 мм
Длина [mm]531.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]73 дБА
ИсполнениеP00
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)13 A
Название продуктаPackage unit
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Напряжение, 50Гц [В]380 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]415 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм965.0 мм
Объем ресивера [л]6.2 л
ОписаниеOP-MPXM068MLP00E
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]104 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]5200 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]7/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]500.000 мм
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.96 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]5/8 дюйм
ТехнологияСпиральный
Тип испарителяG7
Тип кожуха/решетки вентилятораH3
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Plus P00
Ток с блокированным ротором (LRA)60 A
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]42 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)]62 дБА
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1441.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]190 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто137 Килограмм
Вес нетто101 Килограмм
Volume1118.64 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428564564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm