OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

OP-MPTM034DSP00E

114X4242

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDS34T3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPTM034DSP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Min fuse rating [A]8 А
Model numberOP-MPTM034DSP00E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA4.1 A
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - стандартная версия
Volume (L)0.040 л
Аттестованный ресиверCEEAC
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]440 В
Внутренний объем конденсатора0.58 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]450 мм
Длина [mm]480.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]70 дБА
ИсполнениеP00
Использование сегментаСреднее обратное давление
Характеристика изделия
Значение
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)6.4 A
Название продуктаPackage unit
Напряжение, 50Гц [В]380 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]440 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм813.0 мм
Объем ресивера [л]3.4 л
ОписаниеOP-MPTM034DSP00E
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]68 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]3300 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1/2 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCE
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.47 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
Тип испарителяD7
Тип кожуха/решетки вентилятораH2
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Plus P00 (A2L)
Ток с блокированным ротором (LRA)20 A
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]39 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)]59 дБА
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1090.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]110 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто99 Килограмм
Вес нетто70 Килограмм
Volume636.608 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424288730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm