OP-MPTM008DYP00G - OP-MPTM009DYP00G - OP-MPTM012DPP00G - OP-MPTM014DPP00G - OP-MPTM018DXP00G

OP-MPTM009DYP00G

114X4111

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelDLY90RAb
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPTM009DLP00G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)0.98 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
Min fuse rating [A]8 А
Model numberOP-MPTM009DYP00G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA3.4 A
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - стандартная версия
Volume (L)0.016 л
Аттестованный ресиверCEEAC
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]255 В
Внутренний объем конденсатора0.39 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]365 мм
Длина [mm]406.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]62 дБА
ИсполнениеP00
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)4.9 A
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаPackage unit
Напряжение, 50Гц [В]187 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]255 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]187 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм650.0 мм
Объем ресивера [л]1.3 л
ОписаниеOP-MPTM009DYP00G
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]25 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]2200 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]3/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]365.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCE
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.32 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]3/8 дюйм
Тип испарителяA7
Тип кожуха/решетки вентилятораH1
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Plus P00 (A2L)
Ток с блокированным ротором (LRA)17 A
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]31 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)]51 дБА
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]941.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]60 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто74 Килограмм
Вес нетто55 Килограмм
Volume413.1 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424287740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm