OP-LPKM120LLP02E - OP-LPKM168LLP02E

OP-LPKM168LLP02E

114X3406

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor High pressure volume (L)0.50
Compressor Low pressure volume (L)5.95 л
Compressor modelLLZ034T4B
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.35
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)7.14 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LPKM168LLP02E Агрегат компр.-конд.
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)17.96 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Min fuse rating [A]32 А
Model numberOP-LPKM168LLP02E
Number of receivers2
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Receiver typeVertical
RLA17.7 A
SCIP dossier no.8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP dossier product nameOPTYMA P02 G7 J7
VersionDescriptionP02 : Optyma Plus с впрыском жидкости
Volume (L)0.500 л
Аттестованный ресиверCEMoroccoUKCA
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]415 В
Внутренний объем конденсатора1.97 л
Впрыск жидкостиДА
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]560 мм
Длина [mm]650.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]79 дБА
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаНизкое противодавление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)27.7 A
Название продуктаPackage unit
Напряжение, 50Гц [В]380 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]415 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Области примененияLBP
Общая высота, мм966.0 мм
Объем ресивера [л]10.0 л
ОписаниеOP-LPKM168LLP02E
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]72 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]9500 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]560.000 мм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCE
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]1.60 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]3/4 дюйм
ТехнологияСпиральный
Тип испарителяJ7
Тип кожуха/решетки вентилятораH4
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ Plus P02 (A2L)
Ток с блокированным ротором (LRA)150 A
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]48 дБА
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)]68 дБА
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов2
Ширина [мм]1835.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]140 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто230 Килограмм
Вес нетто180 Килограмм
Volume1152.197 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424596576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm