OP-LPKM067LLP02E
114X3304
Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50
114X3304
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor High pressure volume (L) | 0.50 |
| Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 л |
| Compressor model | LLZ013T4LQ9B |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Plus |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-LPKM067LLP02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.41 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Min fuse rating [A] | 16 А |
| Model number | OP-LPKM067LLP02E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 8.9 A |
| SCIP dossier no. | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
| SCIP dossier product name | OPTYMA P02 G7 J7 |
| VersionDescription | P02 : Optyma Plus с впрыском жидкости |
| Volume (L) | 0.112 л |
| Аттестованный ресивер | CEEAC |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 415 В |
| Внутренний объем конденсатора | 1.62 л |
| Впрыск жидкости | ДА |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 560 мм |
| Длина [mm] | 531.0 мм |
| Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] | 74 дБА |
| Исполнение | P02 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Использование сегмента | Низкое противодавление |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 13.9 A |
| Название продукта | Package unit |
| Напряжение, 50Гц [В] | 380 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 415 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 380 В |
| Области применения | LBP |
| Общая высота, мм | 965.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 6.2 л |
| Описание | OP-LPKM067LLP02E |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 72 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 5200 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/4 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 560.000 мм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CE |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 1.60 А |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Технология | Спиральный |
| Тип испарителя | G7 |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | H3 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ Plus P02 (A2L) |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 62 A |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)] | 43 дБА |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] | 63 дБА |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагенты | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 1441.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 400/3/50 |
| Электротехнические правила и нормы | E |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 140 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 168 Килограмм |
| Вес нетто | 138 Килограмм |
| Volume | 738.39 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |