OP-MPHC068MLW16E - OP-MPHC080MLW16E - OP-MPHC099MLW16E - OP-MPHC108MLW16E - OP-MPHC068MLW17E -OP-MPHC080MLW17E - OP-MPHC099MLW17E - OP-MPHC108MLW17E

OP-MPHC080MLW17E

114X9210

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMLZ038T4A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC080MLW17E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MPHC080MLW17E
Product lineCondensing Units
RLA70 A
VersionDescriptionW17 : ??
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Характеристика изделия
Значение
Диаметр вентилятора [мм]450 мм
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)15 A
Название продуктаPackage unit
Области примененияMBP
Объем ресивера [л]6.2 л
ОписаниеOP-MPHC080MLW17E
Размер всасывающего патрубка [in]7/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
СертификацияCE
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
Тип присоединенияОТБОРТОВ.
Тип продуктаOptyma™ Pack W17
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR404A
Число вентиляторов2
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50
Электротехнические правила и нормыE

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто135 Килограмм
Вес нетто125 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume596.333 Литр
EAN/UPC5715162941393