OP-MPHC046MLW16E
114X9123
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50
114X9123
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Compressor model | MLZ021T4A |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC046MLW16E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MPHC046MLW16E |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 45 A |
| VersionDescription | W16 : ?? |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 450 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 9.5 A |
| Название продукта | Package unit |
| Области применения | MBP |
| Объем ресивера [л] | 3.4 л |
| Описание | OP-MPHC046MLW16E |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 5/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 450.000 мм |
| Сертификация | CE |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 3/8 дюйм |
| Тип присоединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип продукта | Optyma™ Pack W16 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагенты | R404A |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание компрессора [В] | 380-415/3/50 |
| Электротехнические правила и нормы | E |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 95 Килограмм |
| Вес нетто | 85 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.516 Кубический метр |
| EAN/UPC | 5715255126461 |