OP-UPAC030COP04E
114X6005
Использование сегмента: Высокое обратное давление; Низкое противодавление; Универсальный; Среднее обратное давление, Хладагенты: R744, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50
114X6005
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accumulator volume [L] | 11.00 л |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | 2 x VCO015T4E |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ iCO2 |
| Gas cooler internal volume [L] | 6.10 л |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Mandatory accessory | Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately.Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application |
| Material Description | OP-UPAC030COP04E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-UPAC030COP04E |
| Oil separator volume [L] | 0.87 л |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 38 A |
| VersionDescription | P04 : Optyma iCO2 |
| Аттестованный ресивер | CEEAC |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 415 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 572 мм |
| Длина [mm] | 1350.0 мм |
| Использование сегмента | УниверсальныйВысокое обратное давлениеСреднее обратное давлениеНизкое противодавление |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 40 A |
| Название продукта | Package unit |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 400 В |
| Области применения | HBPLBPMBP |
| Общая высота, мм | 1692.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 19.8 л |
| Описание | OP-UPAC030COP04E |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 386 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 15120 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 5/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 572.000 мм |
| Регулировка производительности | Инвертор |
| Сертификация | CEUKCA |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1 дюйм |
| Тип масла | Diamond freeze MA68 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ iCO2 P04 |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)] | 42 дБА |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] | 62 дБА |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R744 |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 2 |
| Ширина [мм] | 764.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 280/339V DC |
| Электропитание компрессора [В] | 400/3/50 |
| Электротехнические правила и нормы | E |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 470 Килограмм |
| Вес нетто | 448 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1744.613 Литр |
| EAN/UPC | 5715162685518 |