OP-MPAM005COP04G
114X6001
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R744, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
114X6001
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accumulator volume [L] | 2.50 л |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | CO2 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Family | Optyma™ iCO2 |
| Gas cooler internal volume [L] | 0.27 л |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Mandatory accessory | Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
| Material Description | OP-MPAM005COP04G |
| Max pressure (PS) - high side | 140.00 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 80.00 бар |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Min fuse rating [A] | 16 А |
| Model number | OP-MPAM005COP04G |
| Number of receivers | 2 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 10 A |
| TS max | 46 °C |
| TS min | -20 °C |
| VersionDescription | P04 : Optyma iCO2 |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 253 В |
| Высокое расчетное давление [бар] | 140.0 бар |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 415 мм |
| Длина [mm] | 1350.0 мм |
| Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] | 56 дБА |
| Исполнение | P04 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Категория согласно PED | I |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 15 A |
| Название продукта | Package unit |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] | 253 В |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] | 207 В |
| Напряжение, 50Гц [В] | 207 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 253 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 207 В |
| Низкое расчетное давление [бар] | 80.0 бар |
| Области применения | MBP |
| Общая высота, мм | 834.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 2.5 л |
| Описание | OP-MPAM005COP04G |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 1200 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 3/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 415.000 мм |
| Регулировка производительности | Инвертор |
| Сертификация | CE |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.08 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 3/8 дюйм |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | Кожух |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ iCO2 P04 |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)] | 36 дБА |
| Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 1м) [db(A)] | 45 дБА |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R744 |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 480.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 20 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 146 Килограмм |
| Вес нетто | 114 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 540.432 Литр |
| EAN/UPC | 5702424493981 |