OP-MPZE038MTW07V-product-details

OP-MPZE038MTW07V

114X7225

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R134a, Электропитание компрессора [В]: 380/3/60
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Material DescriptionOP-MPZE038MTW07V
Model numberOP-MPZE038MTW07V
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]342 В
Внутренний объем конденсатора0.61 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]456 мм
Длина [mm]434 мм
Звуковая мощность при 60Гц [дБ(А)]71 дБА
ИсполнениеW07
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаPackage unit
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]207 В
Напряжение, 60Гц [В]342 В
Напряжение, 60Гц [В] [макс.]253 В
Характеристика изделия
Значение
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]253 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм815.0 мм
Объем ресивера [л]3.4 л
ОписаниеOP-MPZE038MTW07V
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]130 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]3250 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]456.000 мм
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.96 А
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяD7
Тип кожуха/решетки вентилятораH2
Тип продуктаOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]40 дБА
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1061.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]380/3/60
Электротехнические правила и нормыV
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]220 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто102 Килограмм
Вес нетто80 Килограмм
Volume368.82 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424066741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm