Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-LPHE048NTW07N

114X7150

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/60
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ48
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Model numberOP-LPHE048NTW07N
Product lineCondensing Units
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Внутренний объем конденсатора0.61 л
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]456 мм
Длина [mm]434 мм
Звуковая мощность при 60Гц [дБ(А)]70 дБА
ИсполнениеW07
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаPackage unit
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]207 В
Напряжение, 60Гц [В]207 В
Напряжение, 60Гц [В] [макс.]253 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]208 В
Области примененияLBP
Характеристика изделия
Значение
Общая высота, мм815.0 мм
Объем ресивера [л]3.4 л
ОписаниеOP-LPHE048NTW07N
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]130 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]3250 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]456.000 мм
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.96 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяD7
Тип кожуха/решетки вентилятораH2
Тип продуктаOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Уровень звукового давления, 50Гц (на расстоянии 10м) [db(A)]39 дБА
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1061.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/1/60
Электротехнические правила и нормыN
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]215 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто112 Килограмм
Вес нетто90 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume368.82 Литр
EAN/UPC5702428561495