Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

SHGX44e/770-4 L

115Z16197

Хладагенты: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16197

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 мм
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID16197
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/770-4L_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 бар
Max pressure (PS) - low side19.00 бар
Model numberSHGX44e/770-4 L
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]42.00 мм
Terminal box reduced/steel TBNo
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовBock Semi-Hermetic Condensing Units
Длина [mm]1046.0 мм
Защита электродвигателяINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Класс IPIP66
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Название продуктаBare unit
Общая высота, мм1306.0 мм
ОписаниеSHGX44e/770-4 L
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]18600 м³/ч
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]23200 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1-5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
ТехнологияBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип маслаBOCKlub E55
Тип продуктаSHGX44
Фаза3
ХладагентыR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Цилиндр4
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов4
Ширина [мм]1249.00 мм
Электропитание компрессора [В]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]550 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]800 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто405.7 Килограмм
Вес нетто241.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1706.229 Литр