Condensing Units, Bare unit SHG, SHG56e

SHGX56e/1155-4 L

114Z16210

Хладагенты: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16210

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 мм
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID16210
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX56e/1155-4 L_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 бар
Max pressure (PS) - low side19.00 бар
Maximum fan power @ 50 Hz [W]515
Model numberSHGX56e/1155-4 L
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 мм
Группа продуктовBock Semi-Hermetic Condensing Units
Характеристика изделия
Значение
Длина [mm]1044.0 мм
Защита электродвигателяINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Класс IPIP66
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Название продуктаBare unit
Общая высота, мм1606.0 мм
ОписаниеSHGX56e/1155-4 L
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]21200 м³/ч
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]25600 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]2-1/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1-3/8 дюйм
ТехнологияBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип маслаBOCKlub E55
Тип продуктаSHGX56
Фаза3
ХладагентыR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Цилиндр6
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов4
Ширина [мм]1251.00 мм
Электропитание компрессора [В]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]550 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]800 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто460.5 Килограмм
Вес нетто397.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2097.507 Литр