SHGX12P/90-4 L
114E14582
Хладагенты: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14582
114E14582
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 мм |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | SHG L |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Legacy BOCK ID | 14582 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX12P/90-4L_E |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 бар |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 475 |
| Model number | SHGX12P/90-4 L |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | Yes |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Suction connection size [mm] | 16.00 мм |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Группа продуктов | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина [mm] | 750.0 мм |
| Защита электродвигателя | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Класс IP | IP66 |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Soldering |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Soldering |
| Название продукта | Bare unit |
| Общая высота, мм | 745.0 мм |
| Описание | SHGX12P/90-4 L |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 6300 м³/ч |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 7300 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 5/8 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1/2 дюйм |
| Технология | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Тип масла | BOCKlub E55 |
| Тип продукта | SHGX12 |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Цилиндр | 2 |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 1086.00 мм |
| Электропитание компрессора [В] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 550 Вт |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 800 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 155.8 Килограмм |
| Вес нетто | 120.8 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 606.803 Литр |