Condensing Units, Bare unit SHG, SHG22e

SHGX22e/125-4 L

114D16038

Хладагенты: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16038

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 мм
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID16038
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX22e/125-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 бар
Max pressure (PS) - low side19.00 бар
Model numberSHGX22e/125-4 L
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Suction connection size [mm]22.00 мм
Terminal box reduced/steel TBNo
Группа продуктовBock Semi-Hermetic Condensing Units
Характеристика изделия
Значение
Длина [mm]750.0 мм
Защита электродвигателяINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Класс IPIP66
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Название продуктаBare unit
Общая высота, мм745.0 мм
ОписаниеSHGX22e/125-4 L
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]6300 м³/ч
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]7300 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]7/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1/2 дюйм
ТехнологияBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип маслаBOCKlub E55
Тип продуктаSHGX22
Фаза3
ХладагентыR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Цилиндр2
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1086.00 мм
Электропитание компрессора [В]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]550 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]800 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто177 Килограмм
Вес нетто142 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume606.803 Литр