Condensing Units, Bare unit SHG, SHG66e

SHGX66e/2070-4 L

114C16635

Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16635

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]42.00 мм
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHG L
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID16635
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX66e/2070-4 L_C
Max pressure (PS) - high side28.00 бар
Max pressure (PS) - low side19.00 бар
Model numberSHGX66e/2070-4 L
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]64.00 мм
Характеристика изделия
Значение
Terminal box reduced/steel TBNo
Группа продуктовBock Semi-Hermetic Condensing Units
Длина [mm]1251.0 мм
Защита электродвигателяINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Класс IPIP66
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Название продуктаBare unit
ОписаниеSHGX66e/2070-4 L
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]20000 м³/ч
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]24500 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]2-5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1-5/8 дюйм
ТехнологияBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип маслаBOCKlub E55
Тип продуктаSHGX66
Фаза3
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR450AR452AR513A
Цилиндр6
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов4
Электропитание компрессора [В]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]550 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]800 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто618.3 Килограмм
Вес нетто554.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2159.789 Литр