SHAX44e/475-4 L
114D16253
Хладагенты: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16253
114D16253
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 мм |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | SHA L |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Legacy BOCK ID | 16253 |
| Material Description | COND. UNIT SHAX44e/475-4L_D |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 бар |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 520 |
| Model number | SHAX44e/475-4 L |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 мм |
| Группа продуктов | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина [mm] | 1043.0 мм |
| Защита электродвигателя | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Класс IP | IP44 |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Soldering |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Soldering |
| Название продукта | Bare unit |
| Общая высота, мм | 796.0 мм |
| Описание | SHAX44e/475-4 L |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 10400 м³/ч |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 12600 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1-3/8 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 7/8 дюйм |
| Технология | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Тип масла | BOCKlub E55 |
| Тип продукта | SHAX44 |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R404AR407AR407FR448AR449A |
| Цилиндр | 4 |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 2 |
| Ширина [мм] | 1224.00 мм |
| Электропитание компрессора [В] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 550 Вт |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 800 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 376 Килограмм |
| Вес нетто | 266 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1016.199 Литр |