Condensing Units, Bare unit SHGZ, SHGZ7

SHGZX7/1620-4 L R448A/449A

114Z14567

Хладагенты: R448A; R449A, null: 14567

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 мм
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilySHGZ L
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID14567
Material DescriptionCOND. UNIT SHGZX7/1620-4L R448A/R449A_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 бар
Max pressure (PS) - low side19.00 бар
Model numberSHGZX7/1620-4 L R448A/449A
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 140W
Oil temperature sensorNo
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 мм
Характеристика изделия
Значение
Terminal box reduced/steel TBNo
Группа продуктовBock Semi-Hermetic Condensing Units
Длина [mm]1225.0 мм
Защита электродвигателяMP10 230V AC
Класс IPIP65
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Название продуктаBare unit
Общая высота, мм1606.0 мм
ОписаниеSHGZX7/1620-4 L R448A/449A
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]20000 м³/ч
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]24500 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]2-1/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1-3/8 дюйм
ТехнологияBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип маслаBOCKlub E55
Тип продуктаSHGZX7
Фаза3
ХладагентыR448AR449A
Цилиндр6
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов4
Ширина [мм]1251.00 мм
Электропитание компрессора [В]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]550 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]800 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто573.9 Килограмм
Вес нетто502.9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2461.155 Литр