Bock_PlusBox

SHGX34e/255-4 SP&P

114E16135

Хладагенты: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16135

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Anti-vibration padsYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 мм
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyPlusbox
Fan typeStandard
Hot gas temperature sensorNo
Legacy BOCK ID16135
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/255-4 SP&P_E
Max pressure (PS) - high side28.00 бар
Max pressure (PS) - low side19.00 бар
Maximum fan power @ 50 Hz [W]600
Model numberSHGX34e/255-4 SP&P
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerYes
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовBock Semi-Hermetic Condensing Units
Длина [mm]679.0 мм
Защита электродвигателяINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Класс IPIP66
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Название продуктаPackage Unit
Общая высота, мм968.0 мм
ОписаниеSHGX34e/255-4 SP&P
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]9100 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]5/8 дюйм
ТехнологияBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип маслаBOCKlub E55
Тип продуктаSHGX34 P&P
Фаза3
ХладагентыR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Цилиндр4
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]1570.00 мм
Электропитание компрессора [В]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]600 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто271.9 Килограмм
Вес нетто243.9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1031.917 Литр