Pressure switch, Cartridge pressure switch
SSA532A086A
High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
SSA532A086A
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Реле давления |
| Material Description | SPARE PART, SWITCH,HP |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd |
| SCIP dossier product name | SWITCH HP |
| Группа продуктов | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Название продукта | Pressure switch |
| Описание | High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35 |
| Тип продукта | Cartridge pressure switch |
| Торговое название | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.183 Килограмм |
| Вес нетто | 0.159 Килограмм |
| Volume | 0.711 Кубический дециметр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |