Fan motor

Fan system, Мотор вентилятора

SSA512T155

Fan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyFan system
Material DescriptionSPARE PART, FAN MOTOR 386W DC
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS no. 872-50-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.54f1dcbd-1711-45ab-b0dd-af1f2653f16d
SCIP dossier product nameFan motor
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Название продуктаFan system
ОписаниеFan motor, UGBTEF-12MMHI08, Rated output:386W, Rated voltage:DC280/339V
Тип продуктаМотор вентилятора
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.2 Килограмм
Вес нетто7.1 Килограмм
Volume27 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424660017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm