Only for supply parts PWB2

Electrical component, Circuit breaker

PCB505A107CB

Only for supply parts PWB2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyElectrical component
Material DescriptionSPARE PART, PWB2 ASSY(INV.)
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.ed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-14
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Название продуктаElectrical component
ОписаниеOnly for supply parts PWB2
Тип продуктаCircuit breaker
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.468 Килограмм
Вес нетто0.4 Килограмм
Volume3.52 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424659929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm