Service valve

Разъем питания, Клапан

LCA381A004

Service valve for high pressure side service port or middle pressure side service port or oil servise port, FCV-B2CSM-1, Connection size:inlet Φ6.35 outlet Φ6.35

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyРазъем питания
In scope of WEEENo
Material DescriptionSPARE PART, HP SERVICE VALVE ASSY
Характеристика изделия
Значение
Product lineCondensing Units
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Название продуктаРазъем питания
ОписаниеService valve for high pressure side service port or middle pressure side service port or oil servise port, FCV-B2CSM-1, Connection size:inlet Φ6.35 outlet Φ6.35
Тип продуктаКлапан
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.5 Килограмм
Вес нетто0.4 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume487.5 Кубический сантиметр
EAN/UPC5702424660420