KLP
KLP639MAS2
Evaporator KLP639MA-S2B
KLP639MAS2
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Evaporator |
| Material Description | Evaporator KLP639MA-S2B |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Группа продуктов | Evaporators |
| Название продукта | Low Profile |
| Описание | Evaporator KLP639MA-S2B |
| Тип продукта | KLP |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 100.05 Килограмм |
| Вес нетто | 87 Килограмм |
| Volume | 467.258 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428682756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |