KLP
KLP214MAS2
Evaporator KLP214MA-S2B
KLP214MAS2
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Evaporator |
| Material Description | Evaporator KLP214MA-S2B |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Группа продуктов | Evaporators |
| Название продукта | Low Profile |
| Описание | Evaporator KLP214MA-S2B |
| Тип продукта | KLP |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 40.25 Килограмм |
| Вес нетто | 35 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 196.082 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |