Evaporator 1 motor

KLP

KLP107MAS2

Evaporator KLP107MA-S2B

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyEvaporator
Material DescriptionEvaporator KLP107MA-S2B
Характеристика изделия
Значение
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Группа продуктовEvaporators
Название продуктаLow Profile
ОписаниеEvaporator KLP107MA-S2B
Тип продуктаKLP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто25.3 Килограмм
Вес нетто22 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume128.162 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm