FAE
191U0068
Тип продукта: FAE, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
191U0068
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Suction Line Accumulator ( FA-54-9 ) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Suction accumulators |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Suction accumulator |
| Тип продукта | FAE |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 8.14 Килограмм |
| Вес нетто | 7.4 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 18.4 Литр |
| EAN/UPC | 5702428348706 |