Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-9491
SC12CLX.2
119-9491
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Компрессор |
| In scope of WEEE | No |
| LRA (HST) 60 Гц [A] | 39.70 А |
| Material Description | SERVICE-Kit SC12CLX2 115V/60Hz |
| Model number | SC12CLX.2 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 7.60 A |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Группа продуктов | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Емкость пускового конденсатора | 240 µF |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 1.30 кг |
| Использование сегмента | Охлаждение до низких температур |
| Количество упаковок | 1 |
| Название продукта | Compressor |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Области применения | LBP |
| Обрыв питания HST [A] | 39.7 А |
| Объём масла | 550 см³ |
| Описание | SC12CLX.2 |
| Описанный объем [см3] | 12.87 см³ |
| Свободный объем газа [см3] | 1510 см³ |
| Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом] | 4.20 Ом |
| Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm] | 1.00 Ом |
| Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max] | 135 °C |
| Температура обмотки, постоянно [°C] [Max] | 125 °C |
| Технология | Поршневой |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип продукта | SC |
| Торговое название | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Хладагенты | R404A |
| Цвет | Черный |
| Экономайзер | Нет |
| Электропитание компрессора [В] | 115/1/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 21.6 Килограмм |
| Вес нетто | 18.36 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 22.009 Литр |