Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-9468

Хладагенты: R404A, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 115/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
LRA (HST) 60 Гц [A]20.00 А
Material DescriptionKIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz
Model numberTF4CLX
Product lineCondensing Units
RLA3.20 A
Впрыск жидкостиНет
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость пускового конденсатора280 µF
Заправка хладагентом [kg] [Max]0.60 кг
Использование сегментаОхлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур
Название продуктаCompressor
Области примененияLBPMBP
Обрыв питания HST [A]20.0 А
Характеристика изделия
Значение
Объём масла280 см³
ОписаниеTF4CLX
Описанный объем [см3]3.86 см³
Свободный объем газа [см3]1690 см³
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом]3.80 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]2.60 Ом
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаTF
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR404A
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет
Электропитание компрессора [В]115/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.05 Килограмм
Вес нетто1.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume10.89 Литр