Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-9411

Хладагенты: R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 220/1/50 220/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
LRA (HST) 60 Гц [A]9.20 А
LRA LST [A]8.0 А
Material DescriptionNL6.1 MF 50/60Hz steel connectors
Model numberNL6.1MF
Product lineCondensing Units
RLA1.70 A
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Впрыск жидкостиНет
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость пускового конденсатора80 µF
Заправка хладагентом [kg] [Max]0.60 кг
Использование сегментаОхлаждение до средних температур
Количество упаковок1
Название продуктаCompressor
Области примененияMBP
Характеристика изделия
Значение
Обрыв питания HST [A]9.2 А
Обрыв питания LST [A]12.2 А
Объём масла270 см³
ОписаниеNL6.1MF
Описанный объем [см3]6.13 см³
Свободный объем газа [см3]2360 см³
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом]16.40 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]10.20 Ом
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIRRSIR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаNL
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR134a
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет
Электропитание компрессора [В]220/1/50 220/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.4 Килограмм
Вес нетто1.19 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.064 Литр