Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-8787

SC15CLX.2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
In scope of WEEENo
LRA (HST) 60 Гц [A]56.80 А
Material DescriptionService Kit SC15CL 220V
Model numberSC15CL
Product lineCondensing Units
RLA9.80 A
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Впрыск жидкостиНет
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость пускового конденсатора410 µF
Емкость рабочего конденсатора23.5 мкФ
Заправка хладагентом [kg] [Max]1.30 кг
Использование сегментаОхлаждение до низких температур
Количество упаковок1
Название продуктаCompressor
Характеристика изделия
Значение
Области примененияLBP
Обрыв питания HST [A]56.8 А
Объём масла550 см³
ОписаниеSC15CLX.2
Описанный объем [см3]15.28 см³
Свободный объем газа [см3]1460 см³
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом]2.70 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]0.70 Ом
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIRCSR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаSC
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR404A
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет
Электропитание компрессора [В]115/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6440 Килограмм
Вес нетто5.6 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.433 Литр
EAN/UPC5702424535070