Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F
119-8786
Хладагенты: R134a, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Высокотемпературные (ВT) системы охлаждения; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 12-24/DC 110-220/1/60
119-8786
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Компрессор |
| Material Description | Service Kit BD50F 12/24VDC - R134a |
| Model number | BD50F |
| Product line | Condensing Units |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Группа продуктов | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 0.30 кг |
| Использование сегмента | Высокотемпературные (ВT) системы охлажденияОхлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур |
| Количество упаковок | 1 |
| Название продукта | Compressor |
| Области применения | HBPLBPMBP |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Объём масла | 150 см³ |
| Описание | BD50F |
| Описанный объем [см3] | 2.50 см³ |
| Свободный объем газа [см3] | 870 см³ |
| Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm] | 1.80 Ом |
| Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max] | 135 °C |
| Температура обмотки, постоянно [°C] [Max] | 125 °C |
| Технология | Поршневой |
| Тип двигателя | DC/PM |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип продукта | BD |
| Торговое название | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Хладагенты | R134a |
| Цвет | Черный |
| Экономайзер | Нет |
| Электропитание компрессора [В] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.541 Килограмм |
| Вес нетто | 1.34 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 3.559 Литр |
| EAN/UPC | 5702424535087 |