Electrical component, Конденсатор
119-7768
Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF
119-7768
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Electrical component |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC |
| Product line | Condensing Units |
| Группа продуктов | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Емкость конденсатора A | 320.000 мкФ |
| Емкость конденсатора В | 320 uF |
| Название продукта | Electrical component |
| Напряжение конденсатора B [V] | 125.00 В |
| Описание | Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF |
| Размер соединения [дюймы] | 1/4 in |
| Размер соединения[мм] | 6 мм |
| Сертификация | CQC |
| Тип продукта | Конденсатор |
| Торговое название | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.81 Килограмм |
| Вес нетто | 0.68 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.077 Литр |
| EAN/UPC | 5702424535261 |