Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2672

NF7CLX

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
In scope of WEEENo
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 7CLX 115V
Model numberNF7CLX
Product lineCondensing Units
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Впрыск жидкостиНет
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость пускового конденсатора320 µF
Заправка хладагентом [kg] [Max]0.40 кг
Использование сегментаОхлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур
Количество упаковок1
Название продуктаCompressor
Характеристика изделия
Значение
Области примененияLBPMBP
Объём масла300 см³
ОписаниеNF7CLX
Описанный объем [см3]7.27 см³
Свободный объем газа [см3]2280 см³
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаNF
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR404A
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет
Электропитание компрессора [В]115/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.245 Килограмм
Вес нетто10.648 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.009 Литр