Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2560

NF6.1FX.2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Accessories and spare parts for condensing units

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
LRA (HST) 60 Гц [A]22.20 А
Material DescriptionSERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S#
Model numberNF6.1FX.2
Product lineCondensing Units
RLA3.70 A
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Впрыск жидкостиНет
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость пускового конденсатора280 µF
Заправка хладагентом [kg] [Max]0.40 кг
Использование сегментаОхлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур
Количество упаковок1
Название продуктаCompressor
Области примененияLBPMBP
Характеристика изделия
Значение
Обрыв питания HST [A]22.2 А
Объём масла270 см³
ОписаниеNF6.1FX.2
Описанный объем [см3]6.13 см³
Свободный объем газа [см3]2360 см³
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом]3.10 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]2.00 Ом
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаNF
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR134a
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет
Электропитание компрессора [В]115/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.982 Килограмм
Вес нетто10.419 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.306 Литр