Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2510

SC12MLX

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
LRA (HST) 60 Гц [A]56.80 А
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12MLX 115V 60HZ R404A
Model numberSC12MLX
Product lineCondensing Units
RLA9.80 A
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Впрыск жидкостиНет
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость пускового конденсатора410 µF
Емкость рабочего конденсатора23.5 мкФ
Заправка хладагентом [kg] [Max]1.30 кг
Использование сегментаОхлаждение до средних температур
Количество упаковок1
Название продуктаCompressor
Характеристика изделия
Значение
Области примененияMBP
Обрыв питания HST [A]56.8 А
Объём масла600 см³
ОписаниеSC12MLX
Описанный объем [см3]12.87 см³
Свободный объем газа [см3]1460 см³
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом]2.70 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]0.70 Ом
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIRCSR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаSC
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR404A
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет
Электропитание компрессора [В]115/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.65 Kilogram
Вес нетто11 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume8.433 Liter