Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2348
NF5.5CLX
119-2348
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Компрессор |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SERVICE-Kit NF 5.5 CLX 115 V |
| Model number | NF5.5CLX |
| Product line | Condensing Units |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Группа продуктов | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Емкость пускового конденсатора | 280 µF |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 0.40 кг |
| Использование сегмента | Охлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур |
| Количество упаковок | 1 |
| Название продукта | Compressor |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Области применения | LBPMBP |
| Объём масла | 300 см³ |
| Описание | NF5.5CLX |
| Описанный объем [см3] | 6.13 см³ |
| Свободный объем газа [см3] | 2280 см³ |
| Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max] | 135 °C |
| Температура обмотки, постоянно [°C] [Max] | 125 °C |
| Технология | Поршневой |
| Тип двигателя | CSIR |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип продукта | NF |
| Торговое название | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Хладагенты | R404A |
| Цвет | Черный |
| Экономайзер | Нет |
| Электропитание компрессора [В] | 115/1/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 12.457 Килограмм |
| Вес нетто | 10.832 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 8.306 Литр |