Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2306
SC18MLX
119-2306
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Компрессор |
| In scope of WEEE | No |
| LRA (HST) 60 Гц [A] | 68.40 А |
| Material Description | SERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A |
| Model number | SC18MLX |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 13.50 A |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Группа продуктов | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Емкость пускового конденсатора | 410 µF |
| Емкость рабочего конденсатора | 23.5 мкФ |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 1.30 кг |
| Использование сегмента | Охлаждение до средних температур |
| Количество упаковок | 1 |
| Название продукта | Compressor |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Области применения | MBP |
| Обрыв питания HST [A] | 68.4 А |
| Объём масла | 600 см³ |
| Описание | SC18MLX |
| Описанный объем [см3] | 17.69 см³ |
| Свободный объем газа [см3] | 1460 см³ |
| Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом] | 2.60 Ом |
| Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm] | 0.60 Ом |
| Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max] | 135 °C |
| Температура обмотки, постоянно [°C] [Max] | 125 °C |
| Технология | Поршневой |
| Тип двигателя | CSR |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип продукта | SC |
| Торговое название | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Хладагенты | R404A |
| Цвет | Черный |
| Экономайзер | Нет |
| Электропитание компрессора [В] | 115/1/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 19.55 Килограмм |
| Вес нетто | 17 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 14 Литр |