Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2276

SC18G
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
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
LRA HST [A]56.8 А
Material DescriptionKit SC18G 115V 60HZ R134A
Model numberSC18G
Product lineCondensing Units
RLA9.8 A
UL markYes
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость конденсатора В410 uF
Заправка маслом, [л]600.00 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]1.30 кг
Использование сегментаОхлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур
Код конфигурацииОдинарный
Название продуктаCompressor
Напряжение, 60Гц [В]115 В
Напряжение, 60Гц [В] [макс.]115 В
Характеристика изделия
Значение
Области примененияHBPLBPMBP
Обрыв питания HST [A]56.8 А
Объём масла600 см³
ОписаниеSC18G
Описанный объем [см3]17.69 см³
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Свободный объем газа [см3]1460 см³
СертификацияCEUL
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом]2.70 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]0.70 Ом
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаSC
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR134a
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто16.73 Килограмм
Вес нетто14.548 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.009 Литр