Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2237
SC15CLX.2
119-2237
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Компрессор |
| In scope of WEEE | No |
| LRA (HST) 60 Гц [A] | 56.80 А |
| Material Description | SERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A |
| Model number | SC15CLX.2 |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 9.80 A |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Группа продуктов | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Емкость пускового конденсатора | 410 µF |
| Емкость рабочего конденсатора | 23.5 мкФ |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 1.30 кг |
| Использование сегмента | Охлаждение до низких температур |
| Количество упаковок | 1 |
| Название продукта | Compressor |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Области применения | LBP |
| Обрыв питания HST [A] | 56.8 А |
| Объём масла | 550 см³ |
| Описание | SC15CLX.2 |
| Описанный объем [см3] | 15.28 см³ |
| Свободный объем газа [см3] | 1460 см³ |
| Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом] | 2.70 Ом |
| Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm] | 0.70 Ом |
| Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max] | 135 °C |
| Температура обмотки, постоянно [°C] [Max] | 125 °C |
| Технология | Поршневой |
| Тип двигателя | CSIRCSR |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип продукта | SC |
| Торговое название | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Хладагенты | R404A |
| Цвет | Черный |
| Экономайзер | Нет |
| Электропитание компрессора [В] | 115/1/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 16.653 Килограмм |
| Вес нетто | 14.481 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 8.433 Литр |