Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

NF11FX

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
In scope of WEEENo
LRA (HST) 60 Гц [A]43.10 А
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
Model numberNF11FX
Product lineCondensing Units
RLA7.60 A
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Впрыск жидкостиНет
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость пускового конденсатора410 µF
Заправка хладагентом [kg] [Max]0.40 кг
Использование сегментаОхлаждение до средних температур
Количество упаковок1
Название продуктаCompressor
Характеристика изделия
Значение
Области примененияMBP
Обрыв питания HST [A]43.1 А
Объём масла300 см³
ОписаниеNF11FX
Описанный объем [см3]11.15 см³
Свободный объем газа [см3]2360 см³
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом]3.60 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]1.00 Ом
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаNF
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR134a
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет
Электропитание компрессора [В]115/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.65 Килограмм
Вес нетто11 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.492 Литр