SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2099

SC15G

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
In scope of WEEENo
LRA HST [A]39.7 А
Material DescriptionSC15G Universal R134A 115V 60Hz
Model numberSC15G
Product lineCondensing Units
RLA7.6 A
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость конденсатора В240 uF
Заправка маслом, [л]600.00 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]1.30 кг
Использование сегментаОхлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур
Код конфигурацииОдинарный
Кодовый номерКодовый номер индивидуальной упаковки
Количество упаковок1
Название продуктаCompressor
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 60Гц [В]115 В
Напряжение, 60Гц [В] [макс.]115 В
Области примененияHBPLBPMBP
Обрыв питания HST [A]39.7 А
ОписаниеSC15G
Описанный объем [см3]15.28 см³
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Свободный объем газа [см3]1460 см³
СертификацияCEUL
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом]4.20 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]1.00 Ом
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаSC
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR134a
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15.958 Килограмм
Вес нетто13.564 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.048 Литр