SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2061

SC12CL

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
In scope of WEEENo
LRA (HST) 60 Гц [A]39.70 А
Material DescriptionSC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz
Model numberSC12CL
Product lineCondensing Units
RLA7.60 A
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Впрыск жидкостиНет
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость пускового конденсатора240 µF
Заправка хладагентом [kg] [Max]1.30 кг
Использование сегментаОхлаждение до низких температур
Количество упаковок1
Название продуктаCompressor
Характеристика изделия
Значение
Области примененияLBP
Обрыв питания HST [A]39.7 А
Объём масла550 см³
ОписаниеSC12CL
Описанный объем [см3]12.87 см³
Свободный объем газа [см3]1510 см³
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом]4.20 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]1.00 Ом
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаSC
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR404A
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет
Электропитание компрессора [В]115/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15.79 Килограмм
Вес нетто13.729 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume9.35 Литр