SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2059

SC18G

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
In scope of WEEENo
LRA (HST) 60 Гц [A]20.40 А
Material DescriptionSC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz
Model numberSC18G
Product lineCondensing Units
RLA3.90 A
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Впрыск жидкостиНет
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Емкость пускового конденсатора80 µF
Заправка хладагентом [kg] [Max]1.30 кг
Использование сегментаВысокотемпературные (ВT) системы охлажденияОхлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур
Количество упаковок1
Название продуктаCompressor
Характеристика изделия
Значение
Области примененияHBPLBPMBP
Обрыв питания HST [A]20.4 А
Объём масла550 см³
ОписаниеSC18G
Описанный объем [см3]17.69 см³
Свободный объем газа [см3]1460 см³
Сопротивление вспомогательной обмотки (пусковая обмотка) для однофазных компрессоров (вар.) [Ом]13.70 Ом
Сопротивление основной обмотки для однофазных компрессоров [Ohm]3.70 Ом
Температура обмотки, кратковременно [°C] [Max]135 °C
Температура обмотки, постоянно [°C] [Max]125 °C
ТехнологияПоршневой
Тип двигателяCSIR
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип продуктаSC
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR134a
ЦветЧерный
ЭкономайзерНет
Электропитание компрессора [В]220/1/50 220/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто16.44 Килограмм
Вес нетто13.974 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.317 Литр