Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, PL50F
118U5412
Хладагенты: R134a, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50
118U5412
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Компрессор |
| Material Description | SPARE PART, COMP PL50F/A (SINGLE PACK) |
| Model number | PL50F |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-7 |
| Группа продуктов | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Использование сегмента | Охлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур |
| Название продукта | Compressor |
| Описание | PL50F |
| Тип продукта | PL |
| Торговое название | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Хладагенты | R134a |
| Электропитание компрессора [В] | 220-240/1/50 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.4 Килограмм |
| Вес нетто | 4.3 Килограмм |
| Volume | 38.313 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |