Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL7CN
118U5405
Хладагенты: R290, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50
118U5405
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Компрессор |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SPARE PART, COMP NL7CN/A (SINGLE PACK) |
| Model number | NL7CN |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-7 |
| Группа продуктов | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Использование сегмента | Охлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур |
| Название продукта | Compressor |
| Описание | NL7CN |
| Тип продукта | NL |
| Торговое название | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Хладагенты | R290 |
| Электропитание компрессора [В] | 220-240/1/50 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.6 Килограмм |
| Вес нетто | 10.5 Килограмм |
| Volume | 38.313 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |