Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, FR8.5G-product-details

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, FR8.5G

118U5363

Хладагенты: R134a, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Высокотемпературные (ВT) системы охлаждения; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 220/1/50 220/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
Material DescriptionSPARE PART, COMP FR8.5G (SINGLE PACK)
Model numberFR8.5G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-7
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Использование сегментаВысокотемпературные (ВT) системы охлажденияОхлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур
Название продуктаCompressor
ОписаниеFR8.5G
Тип продуктаFR
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR134a
Электропитание компрессора [В]220/1/50 220/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.6 Килограмм
Вес нетто10.5 Килограмм
Volume38.313 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424651763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm