Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5G

118U5359

Хладагенты: R134a, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Высокотемпературные (ВT) системы охлаждения; Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 220/1/50 220/1/60
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Accessories and spare parts for condensing units

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyКомпрессор
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL5G (SINGLE PACK)
Model numberTL5G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-7
Группа продуктовCondensing Units Accessories & Spare parts
Использование сегментаВысокотемпературные (ВT) системы охлажденияОхлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур
Название продуктаCompressor
ОписаниеTL5G
Тип продуктаTL
Торговое названиеCondensing Units Accessories & Spare parts
ХладагентыR134a
Электропитание компрессора [В]220/1/50 220/1/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.6 Килограмм
Вес нетто7.5 Килограмм
Volume38.313 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424651725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm